O DoubleTrac® é mais fácil de instalar e reduz os custos de instalação.
Assim como toda a nossa linha de tubulações flexíveis, a tubulação flexível DoubleTrac® para enterramento direto é mais fácil de instalar e exige menos mão de obra do que a instalação de tubos rígidos. A DoubleTrac® não requer ferramentas especiais para montagem e pode ser curvada manualmente. As conexões especiais, que podem ser instaladas em campo, proporcionam uma vedação metal-metal confiável graças à nossa tecnologia comprovada. Além disso, ela é fornecida em comprimentos contínuos a partir de um carretel, o que elimina a necessidade de emendas – sem soldagem por eletrofusão, sem adesivos, sem problemas de cura e sem vazamentos.
DoubleTrac® cria um sistema mais seguro para o meio ambiente – e a um custo menor.
O design inovador de parede dupla do DoubleTrac® inclui uma camada interna primária de aço inoxidável corrugado, altamente resistente à corrosão e com permeabilidade zero, com uma camada externa de barreira de EFEP aderida a uma camada protetora de Nylon 12. A resistência incomparável do aço inoxidável, combinada com a resistência superior à permeabilidade do EFEP na camada de barreira secundária, resulta em um design altamente durável, utilizando materiais comprovados no setor. O espaço intersticial permite o monitoramento contínuo para detecção de vazamentos, tornando o DoubleTrac® a solução de tubulação com permeabilidade zero mais eficaz do mercado.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |