Publicar produtos
TracPipe® System | Coupling Fitting - 3/8" - 1"
OmegaFlex

TracPipe® System | Coupling Fitting - 3/8" - 1"

Traduzido por Google,

Conexões para Tubos - Conexão Reta

Aproveitando a tecnologia patenteada e comprovada em campo, o sistema TracPipe® de tubos corrugados de aço inoxidável (CSST) proporciona instalações mais rápidas, desempenho mais previsível e maior confiança em cada projeto. A tecnologia do sistema TracPipe combina um design de sistema unificado, flexibilidade inerente e qualidade de fabricação americana para tornar as instalações mais eficientes e econômicas — tudo isso enquanto atende ou supera consistentemente os padrões da indústria e as normas regulamentares.

Especificação
  • Part NumberSize

    Weight Lbs.

    FGP-AF-CPLG-375
    3/8″
    .6
    FGP-AF-CPLG-500
    1/2″
    .7
    FGP-AF-CPLG-750
    3/4″
    .95
    FGP-AF-CPLG-1000
    1″
    1.2
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatracpipe-system-pipe-fittings-coupling-fitting
  • Familia de productoFelxiable Gas Piping Systems
  • Grupo de produtosTracPipe Fitting, Straight
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-10-19
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Tubagem HVAC