Publicar produtos
TracPipe® System | Wall Box - AutoFlare Wall Box Valve
TracPipe® System | Wall Box - AutoFlare Wall Box Valve
TracPipe® System | Wall Box - AutoFlare Wall Box Valve
TracPipe® System | Wall Box - AutoFlare Wall Box Valve
TracPipe® System | Wall Box - AutoFlare Wall Box Valve
TracPipe® System | Wall Box - AutoFlare Wall Box Valve
TracPipe® System | Wall Box - AutoFlare Wall Box Valve
    OmegaFlex

    TracPipe® System | Wall Box - AutoFlare Wall Box Valve

    Traduzido por Google,

    A válvula de parede TracPipe System AutoFlare (modelos FGP-WBTM-375 para 3/8 de polegada, FGP-WBTM-500 para 1/2 polegada e FGP-WBTM-750 para 3/4 de polegada) é uma caixa de saída de gás metálica embutida. Ela proporciona uma terminação segura e nivelada para tubos corrugados de aço inoxidável (CSST) ao conectar aparelhos móveis ou de folga zero, como fogões a gás ou secadoras.

    Principais características e especificações

    • Segurança integrada : Inclui uma válvula de corte de gás de 90 graus, montada com segurança em uma caixa de aço resistente ao fogo (certificada pela UL 1479).
    • Compatível com espaços reduzidos : Projetado especificamente para espaços apertados e instalações de eletrodomésticos sem folga.
    • Ajuste regulável : Possui abas de montagem invertidas para acomodar paredes de drywall duplo.
    • Aplicação : Somente para uso interno.

    Diretrizes importantes de instalação

    • Requisito de Certificação : Somente "Pessoas Qualificadas" que concluíram com sucesso o programa de treinamento TracPipe CounterStrike podem instalar este produto.
    • Conformidade com as normas : A instalação deve seguir rigorosamente o Guia de Projeto de Tubulação Flexível de Gás da TracPipe, bem como as normas locais de encanamento e mecânica.
    Especificação
    • Part NumberSize

      Weight Lbs.

      FGP-WBTM-375     3/8″     2.3
      FGP-WBTM-500     1/2″     2.3
      FGP-WBTM-750     3/4″     2.8
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawall-box-tracpipe-system-autoflare-wall-box-valve-tracpipe-system
    • Familia de productoWall Box & Valve Assemblies
    • Grupo de produtosAutoFlare Wall Box Valve
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-01
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Tubagem HVAC