Publicar produtos
Placa Subtelha DRS ST-150 Plus
Placa Subtelha DRS ST-150 Plus
Placa Subtelha DRS ST-150 Plus
Placa Subtelha DRS ST-150 Plus
Placa Subtelha DRS ST-150 Plus
    Onduline
    Arquivado

    Placa Subtelha DRS ST-150 Plus

    O sistema de subtelha Onduline® é um sistema de impermeabilização para cobertura que garante total estanqueidade à intempérie (garantia de 30 anos), mesmo em telhados com pequena inclinação (mínimo de 15 %). Além disso, a ondulação das placas favorece a ventilação reduzindo o risco de ocorrerem eventuais condensações superficiais.
    Especificação
    • A Placa de subtelha Onduline® DRS ST-150 PLUS é adequada para telhados com:
      • Telha de canudo com largura entre 18 e 22 cm.
      • Telha Lusa, plana e de betão.
      • Ardósia.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDRSBT-150PLUS
    • Familia de productoOnduline Bajo Teja DRS
    • Grupo de produtosIndividual sheets
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2017-02-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    • Largura (mm)1050
    • Profundidade (mm)2.4
    Relacionado
    • Material principalCelulose
    • Material secundárioAsphalt
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)6.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Número OmniClass23-13 39 00
    • Título OmniclassRoof Coverings, Claddings, Linings