Publicar produtos
12MP Cloud IP Fisheye Camera OE-CC3214F12
OpenEye

12MP Cloud IP Fisheye Camera OE-CC3214F12

Traduzido por Google,

Equipada com uma lente de 12 MP, a câmera em nuvem OE-CC3214F12 possui gravação integrada, um processador analítico dedicado e todos os benefícios dos Serviços Web da OpenEye.

Especificação
  • Environment: Outdoor

    Maximum Resolution:12MP

    Maximum Framerate: 30

    Lens:1.95mm Fixed

    Field of View: 180°

    Pan/Tilt/Rotate:N/A

    Ingress Protection: IP67

    Impact Rating: IK10

    Alarm I/O: 1/1

    Power Source: PoE+ 802.3at / 12vDC

    Power Consumption: PoE+ 802.3at: TBD / 12vDC: TBD

    Operating Temperature:-40°~122°F (-40° ~ 50°C)

    Dimensions: W: 5.9 x H: 2.5 (150 x 65mm)

    Weight: 2.6lbs (1.2kg)

    Certifications: UL / cUL / UKCA / CE / FCC Part 15, Subpart B, Class A

    Country Of Origin: Taiwan

    NDAA Compliant: Yes

Especificações técnicas
  • Ref.ª única12mp-cloud-ip-fisheye-camera
  • Familia de productoCameras
  • Grupo de produtosFisheye
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Fabricado emTaiwan
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Código ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Código CSI MasterFormat 201428 23 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Video Surveillance Control and Management Systems
  • Número OmniClass23-29 11 00
  • Título OmniclassSecurity Detection and Monitoring