Publicar produtos
4MP Outdoor IP Dome Camera OE-C3212D4-S
OpenEye

4MP Outdoor IP Dome Camera OE-C3212D4-S

Traduzido por Google,

Equipada com sistema analítico e lente de zoom, a OE-C3212D4-S, com classificação para uso externo, serve como um impedimento visual contra potenciais ameaças.

Principais características do OE-C3212D4-S

Entrada/Saída de Áudio - Aprimore a vigilância por vídeo com captura e reprodução de som nítidas.

Infravermelho adaptativo - Iluminação ideal e imagens nítidas em ambientes com pouca luz.

Capa de encaixe para pintura - Combine com o ambiente usando uma capa de encaixe para pintura.

Ampla faixa dinâmica verdadeira - Adapta-se rapidamente às mudanças de luz para obter imagens consistentes e de alta qualidade.

Especificação
  • Environment: Outdoor
    Maximum Resolution: 
    2688x1520
    Maximum Framerate: 
    30FPS @ 2688x1520
    Lens: 
    2.7 ~ 13.5mm, VF, AF, Motorized Zoom Lens
    Field of View: 
    104° ~ 30°
    Pan/Tilt/Rotate: 
    Pan: 0° ~ 355° Tilt: 0° ~ 80° Rotate: 0° ~ 355°
    Ingress Protection: 
    IP67
    Impact Rating: 
    IK10
    Alarm I/O: 
    1 / 1
    Power Source: 
    PoE (IEEE 802.3af) / DC 12V±25%
    Power Consumption: 
    Max 7W
    Operating Temperature: 
    -22°F ~ 140°F (-30°C ~ 60°C)
    Dimensions: 
    W: Ø5.8 x H: 4.4 (Ø148 x 111mm)
    Weight: 
    2lbs (0.92kg)
    Certifications: 
    UL / cUL / FCC
    Country Of Origin: 
    China
    NDAA Compliant: 
    Yes

Especificações técnicas
  • Ref.ª única4mp-outdoor-ip-dome-camera-oe-c3212d4-s
  • Familia de productoCameras
  • Grupo de produtosDome
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Fabricado emSouth Korea
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Código ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Código CSI MasterFormat 201428 23 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Video Surveillance Control and Management Systems
  • Número OmniClass23-29 11 00
  • Título OmniclassSecurity Detection and Monitoring