Publicar produtos
4MP Outdoor Mini IP Dome Camera oe-c1014d4-s
OpenEye

4MP Outdoor Mini IP Dome Camera oe-c1014d4-s

Traduzido por Google,

Equipada com análises de pessoas, veículos e cruzamento de linhas, a OE-C1014D4-S fornece imagens de alta qualidade em um tamanho compacto.

Principais características do OE-C1014D4-S

Ampla faixa dinâmica verdadeira - Adapta-se rapidamente às mudanças de luz para obter imagens consistentes e de alta qualidade.

Capa de encaixe para pintura - Combine com o ambiente usando uma capa de encaixe para pintura.

Infravermelho adaptativo - Iluminação ideal e imagens nítidas em ambientes com pouca luz.

Entrada/Saída de Áudio - Aprimore a vigilância por vídeo com captura e reprodução de som nítidas.

4MP - Obtenha imagens nítidas com resolução de 4MP, melhorando a qualidade dos seus vídeos.


Especificação
  • Environment: Outdoor
    Maximum Resolution: 
    2688x1520
    Maximum Framerate: 
    30FPS @ 2688x1520
    Lens: 
    2.8mm Fixed
    Field of View: 
    101°
    Pan/Tilt/Rotate: 
    Pan: 3° ~ 360° Tilt: 0° ~ 68° Rotate: 3° ~ 360°
    Ingress Protection: 
    IP67
    Impact Rating: 
    IK10
    Alarm I/O: 
    1 / 1
    Power Source: 
    PoE (IEEE 802.3af) / DC 12V±25%
    Power Consumption: 
    Max 4.5W
    Operating Temperature: 
    -22°F ~ 140°F (-30°C ~ 60°C)
    Dimensions: 
    W: Ø4.3 x H: 3.2(Ø109 x 81mm)
    Weight: 
    0.99lb (0.45kg)
    Certifications: 
    UL / cUL / FCC
    Country Of Origin: 
    China
    NDAA Compliant: 
    Yes

Especificações técnicas
  • Ref.ª única4mp-outdoor-mini-ip-dome-camera-oe-c1014d4-s
  • Familia de productoCameras
  • Grupo de produtosDome
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Fabricado emSouth Korea
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Código ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Código CSI MasterFormat 201428 23 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Video Surveillance Control and Management Systems
  • Número OmniClass23-29 11 00
  • Título OmniclassSecurity Detection and Monitoring