Publicar produtos
4MP Outdoor Varifocal IP Bullet Camera oe-c2212b4
OpenEye

4MP Outdoor Varifocal IP Bullet Camera oe-c2212b4

Traduzido por Google,

Com zoom motorizado, WDR verdadeiro e IR adaptativo, a OE-C2212B4 oferece imagens de qualidade em condições de pouca luz e excelente desempenho em ambientes externos.

Principais características do OE-C2212B4

Ampla faixa dinâmica verdadeira - Adapta-se rapidamente às mudanças de luz para obter imagens consistentes e de alta qualidade.

Infravermelho adaptativo - Iluminação ideal e imagens nítidas em ambientes com pouca luz.

Microfone integrado: Capture áudio nítido com um microfone integrado para ter total consciência do ambiente.

Lente varifocal - Ajuste remotamente o campo de visão ou refocalize a câmera.

Especificação
  • Environment: Outdoor
    Maximum Resolution: 
    2688x1520
    Maximum Framerate: 
    30FPS @ 2688x1520
    Lens: 
    2.8 ~ 12mm, VF, AF, Motorized Zoom Lens
    Field of View: 
    86° ~ 36°
    Pan/Tilt/Rotate: 
    Pan: 0° ~ 360° | Tilt: 0° ~ 90° | Rotate: 0° ~ 360°
    Ingress Protection: 
    IP67
    Impact Rating: 
    N/A
    Alarm I/O: 
    N/A
    Power Source: 
    PoE (IEEE 802.3af) / DC 12V±25%
    Power Consumption: 
    Max 9.6W
    Operating Temperature: 
    -22°F ~ 140°F (-30°C ~ 60°C)
    Dimensions: 
    W: 8.1 x H: 2.9 x L: 2.9 (206 x 73 x 73mm)
    Weight: 
    1.12lbs (0.51kg)
    Certifications: 
    UL / cUL / FCC
    Country Of Origin: 
    China
    NDAA Compliant: 
    Yes

Especificações técnicas
  • Ref.ª única4mp-outdoor-varifocal-ip-bullet-camera-oe-c2212b4
  • Familia de productoCameras
  • Grupo de produtosBullet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Fabricado emSouth Korea
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Código ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Código CSI MasterFormat 201428 23 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Video Surveillance Control and Management Systems
  • Número OmniClass23-29 11 00
  • Título OmniclassSecurity Detection and Monitoring