Publicar produtos
5MP Cloud IP Turret Camera OE-CC3022T5
OpenEye

5MP Cloud IP Turret Camera OE-CC3022T5

Traduzido por Google,

Equipada com uma lente de 5MP, a câmera em nuvem OE-CC3022T5 possui gravação integrada, um processador analítico dedicado e todos os benefícios dos Serviços Web da OpenEye.

Especificação
  • Environment: Outdoor

    Maximum Resolution: 2592x1944

    Maximum Framerate: 30FPS @ 2592x1944

    Lens: 2.8MM Fixed Lens

    Field of View: 97°

    Pan/Tilt/Rotate: Pan: 360° | Tilt: 360° | Rotate: 360°

    Ingress Protection: IP67

    Impact Rating: IK10

    Alarm I/O: N/A

    Power Source: PoE 802.3af / 12vDC

    Power Consumption: 12vDC: TBD / PoE 802.3af: TBD

    Operating Temperature: -4°~140°F (-20° ~ 60°C)

    Dimensions: W: 4.7 x H: 4.17 (120 x 106mm)

    Weight: 2.2Lbs (1kg)

    Certifications: UL / cUL / UKCA / CE / FCC Part 15, Subpart B, Class A

    Country Of Origin: Taiwan

    NDAA Compliant: Yes

Especificações técnicas
  • Ref.ª única5mp-cloud-ip-turret-camera
  • Familia de productoCameras
  • Grupo de produtosTurret
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Fabricado emTaiwan
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Código ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Código CSI MasterFormat 201428 23 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Video Surveillance Control and Management Systems
  • Número OmniClass23-29 11 00
  • Título OmniclassSecurity Detection and Monitoring