Publicar produtos
Cloud-Managed Analog Appliance OE-MBX16
OpenEye

Cloud-Managed Analog Appliance OE-MBX16

Traduzido por Google,

O OE-MB é uma solução de gravação analógica acessível, que suporta até 16 canais de vídeo analógico para aplicações de modernização.

Principais características do OE-MB

Capacidade para 2 discos rígidos - Grave vídeos em até 2 discos rígidos para aumentar a capacidade de armazenamento.

Analógico padrão ou HD - Oferece vídeo de alta definição através de conexões analógicas tradicionais.

Entrada/Saída de Alarmes - Integre dispositivos externos para alertas e monitoramento em tempo real.

16 entradas BNC - Equipado com 16 entradas analógicas BNC.

Rede de câmeras dedicada: isole o tráfego de vídeo para maior segurança e desempenho.

Especificação
  • Max Channel Count: 24 (Up to 16 BNC connections)
    Max Recording Rate: 
    150Mbps
    Max Storage Capacity: 
    OE-MBX16 - 40TB
    Operating System: 
    Linux
    Network Ports: 
    Dedicated Intel®GBE for Client Network Dedicated Intel®GBE for Camera Network
    OS Drive: 
    Dedicated Solid State Drive
    Power Consumption: 
    Max: 73W | Nominal: 59W
    Dimensions: 
    W: 17.3" x H: 1.9" x D: 13.6" (440 x 49 x 344mm)
    Weight: 
    9.5lbs
    Country Of Origin: 
    Republic of Korea
    NDAA Compliant: 
    Yes

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacloud-managed-analog-appliance-oe-mbx16
  • Familia de productoRecorders
  • Grupo de produtosAppliances
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Fabricado emSouth Korea
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Código ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Código CSI MasterFormat 201428 23 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Video Surveillance Control and Management Systems
  • Número OmniClass23-29 11 00
  • Título OmniclassSecurity Detection and Monitoring