Publicar produtos
8MP Outdoor IP Bullet Camera oe-c2012b8-s
OpenEye

8MP Outdoor IP Bullet Camera oe-c2012b8-s

Traduzido por Google,

Equipada com sistema analítico e lente de zoom, a OE-C2012B8-S, com classificação para uso externo, serve como um impedimento visual para potenciais ameaças.

Principais características do OE-C2012B8-S

4K / 8MP - Desfrute de imagens nítidas com resolução de 8MP, melhorando a qualidade dos seus vídeos.

Entrada/Saída de Áudio - Aprimore a vigilância por vídeo com captura e reprodução de som nítidas.

Foco automático - Ajusta automaticamente o foco para garantir que os objetos apareçam nítidos e focados.

Ampla faixa dinâmica verdadeira - Adapta-se rapidamente às mudanças de luz para obter imagens consistentes e de alta qualidade.

Especificação
  • Environment: Outdoor
    Maximum Resolution: 
    3840x2160
    Maximum Framerate: 
    20FPS @ 3840x2160
    Lens: 
    2.8 ~ 12mm, VF, AF Zoom Lens
    Field of View: 
    105° ~ 31°
    Pan/Tilt/Rotate: 
    Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Rotate: 0° ~ 360°
    Ingress Protection: 
    IP67
    Impact Rating: 
    IK10
    Alarm I/O: 
    1 / 1
    Power Source: 
    PoE (IEEE 802.3af) / DC 12V±25%
    Power Consumption: 
    Max 9.5W
    Operating Temperature: 
    -22°F ~ 140°F (-30°C ~ 60°C)
    Dimensions: 
    W: Ø9.5 × H: 3.4 × D: 3.0 (Ø240 × 86 × 76mm)
    Weight: 
    2.2lb (1.0kg)
    Certifications: 
    UL / cUL / FCC
    Country Of Origin: 
    China
    NDAA Compliant: 
    Yes

Especificações técnicas
  • Ref.ª única8mp-outdoor-ip-bullet-camera-oe-c2012b8-s
  • Familia de productoCameras
  • Grupo de produtosBullet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Fabricado emSouth Korea
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Código ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Código CSI MasterFormat 201428 23 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Video Surveillance Control and Management Systems
  • Número OmniClass23-29 11 00
  • Título OmniclassSecurity Detection and Monitoring