Publicar produtos
MK-Series Cloud-Managed Server with RAID OE-MKXR
OpenEye

MK-Series Cloud-Managed Server with RAID OE-MKXR

Traduzido por Google,

O OE-MKXR é um servidor empresarial projetado especificamente para essa finalidade, suportando 128 canais e 96 TB de armazenamento redundante.

Principais características do OE-MK-RAID-Gen-4

Capacidade para 8 discos rígidos - Grave vídeos em até 8 discos rígidos para armazenamento avançado.

Unidades frontais intercambiáveis ​​- Mantenha o espaço de armazenamento organizado com facilidade, graças à rápida substituição das unidades.

Montagem em rack - Compatível com racks de servidores padrão.

RAID 1 SO - Garante disponibilidade contínua e proteção contra falhas de disco.

RAID 5 - Garanta a retenção de vídeo com uma matriz redundante de unidades independentes.

Especificação
  • Max Channel Count: 128
    Max Recording Rate: 
    400 Mbps
    Max Storage Capacity: 
    96TB (84TB usable)
    Operating System: 
    Windows (Linux Optional)
    Network Ports: 
    1 x 2.5GbE, 1 x GbE
    Form Factor: 
    2U
    OS Drive: 
    RAID 1 (2x M.2 NVMe SSD)
    Storage Drives: 
    8
    Power Supply: 
    500W
    Power Consumption: 
    Max: 370W | Nominal: 267W
    Dimensions: 
    W: 17.3" x H: 3.5" x D: 22" (438 x 87 x 557mm)
    Weight: 
    38lbs (17.3kg)
    Certifications: 
    ETL (Intertek) / FCC
    Country Of Origin: 
    Assembled in the USA
    NDAA Compliant: 
    Yes

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamk-series-cloud-managed-server-with-raid-oe-mkxr
  • Familia de productoRecorders
  • Grupo de produtosServers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Código ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Código CSI MasterFormat 201428 23 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Video Surveillance Control and Management Systems
  • Número OmniClass23-29 11 00
  • Título OmniclassSecurity Detection and Monitoring