Publicar produtos
MT-Series Cloud-Managed Server OE-MTX
OpenEye

MT-Series Cloud-Managed Server OE-MTX

Traduzido por Google,

Potente e compacto, o OE-MT suporta até 96 canais de vídeo.

Principais características do OE-MT-Gen-2

Capacidade para 4 discos rígidos - Grave vídeos em até 4 discos rígidos para maior capacidade de armazenamento.

Rede de câmeras dedicada: isole o tráfego de vídeo para maior segurança e desempenho.

Montagem em rack - Compatível com racks de servidores padrão.

Entrada/Saída de Alarmes - Integre dispositivos externos para alertas e monitoramento em tempo real.

Unidade de sistema operacional SSD - Aumente a capacidade de armazenamento, a velocidade e a eficiência com unidades de estado sólido.

Servidor NVR escalável - Expanda para atender às necessidades do seu negócio com diferentes opções de atualização.

Especificação
  • Max Channel Count: 32 (96 w/ Upgrades)
    Max Recording Rate: 
    300 Mbps
    Max Storage Capacity: 
    96TB
    Operating System: 
    Linux (Windows Optional)
    Network Ports: 
    1 x 2.5GbE, 1 x GbE
    OS Drive: 
    Dedicated SSD
    Power Consumption: 
    Max: 170W | Nominal: 133W
    Dimensions: 
    W: 17.25" x H: 3.75" x D: 11.8"
    Weight: 
    12.5lbs (5.67kg)
    Country Of Origin: 
    United States

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamt-series-cloud-managed-server-oe-mtx
  • Familia de productoRecorders
  • Grupo de produtosServers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Código ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Código CSI MasterFormat 201428 23 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Video Surveillance Control and Management Systems
  • Número OmniClass23-29 11 00
  • Título OmniclassSecurity Detection and Monitoring