Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

Blue Roof Flow Control Trafficked Areas System Solution

Ref. Exclusiva: Blue_Roof_Flow_Control_Trafficked_Areas
Marca: Optigrün
Familia do produto: Optigrün Roof System Solution
Grupo do produto: Blue Roof - Flow Control
Largura (mm): 1000
Altura (mm): 260
Profundidade (mm): 1000
Data de publicação: 2018-09-07
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (11)

CHARACTERISTICS

  • Green roof areas accessible to trucks.
  • Optigreen Water Retention Box WRB, including Flow Control system
  • Storage volume of approximately 75 l/m² - 140 l/m² possible
  • Low weight due to cavity type construction of the Water Retention Box WRB
  • Rainfall runoff model with the RWS 4.0 rainwater simulation program

TECHNICAL DATA

Weight: from 450 kg/m² or from 4.5 kN/m²

Layer height: from 260 mm

Roof pitch:

Vegetation form: -

Water retention: Project specific settings possible

Discharge coefficient: Project specific settings possible

Discharge yield: Project specific settings possible

Water storage: -


Material principal: Other
Material secundario:
Projetado em: Germany
Fabricado em: Germany

Categoria BIMobject: Construção - Coberturas
Classificação IFC: Roof
Nome UNSPSC: Roofing materials
Código UNSPSC: 301515
Uniclass 1.4 Código: L52
Uniclass 1.4 Descrição: Roof coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Código: EE-20-10
Uniclass 2.0 Descrição: Roofs
Uniclass 2015 Código: EF_30_10
Uniclass 2015 Descrição: Roofs
NBS Reference Código: 20-10
NBS Reference Descrição: Roofs
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 33 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Natural Roof Coverings
OmniClass Número: 23-13 39 00
OmniClass Título: Roof Coverings, Claddings, Linings
CSI UniFormat II Code: B1020
CSI UniFormat II Title: Roof Construction
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
Construction - Roof

Nome Valor
Height 260 mm
Length 1000
Thickness 260 mm
Width 1000 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Length 1000

BIMobject®