As válvulas de esfera Whiteline em PVDF são utilizadas em aplicações médicas, farmacêuticas, cosméticas, de pesquisa e outras aplicações de transporte de líquidos de alta pureza, onde são exigidos sistemas da mais alta qualidade. Moldadas em fluoreto de polivinilideno, as válvulas Whiteline em PVDF não contêm plastificantes, pigmentos ou outros aditivos que possam contaminar os líquidos transportados. É a melhor escolha quando qualquer tipo de contaminação é inaceitável. Suas propriedades de resistência química e a impactos também as tornam ideais para ambientes severos. A união é feita pelo método de fusão por encaixe, que proporciona juntas fortes, duráveis e hermeticamente seladas em sistemas de tubulação de alta pureza. Este método de fusão térmica utiliza uma ferramenta de aquecimento com controle termostático para criar rapidamente juntas permanentes e invioláveis, com desempenho garantido em aplicações de uso severo. As válvulas são testadas a 150 psi a 23°C (73°F).