Publicar produtos
FD-3 Floor Drain With Integral Trap - Blueline
Orion

FD-3 Floor Drain With Integral Trap - Blueline

Traduzido por Google,

Sem sistema de junção de resíduos ácidos de extremidade plana e cubo

O sistema de drenagem de resíduos ácidos que reduz o trabalho e simplifica a instalação

Orion Fittings No Hub, o sistema de drenagem de juntas mecânicas de resíduos ácidos é econômico e fácil de instalar.

Nosso exclusivo acoplamento No-Hub simplifica muito a instalação, eliminando a necessidade de ferramentas caras, como torquímetros, unidades de potência e ferramentas especiais de aperto. Uma ferramenta barata e fácil de usar para ranhurar tubos e ferramentas manuais de caixa de ferramentas padrão são tudo o que é necessário para produzir sempre juntas firmes e sem vazamentos. Assim, economias significativas podem ser obtidas especificando e instalando sistemas de drenagem Orion Polipropileno ou PVDF montados com um sistema de união mecânica.

Verifique os muitos outros recursos do sistema de drenagem No-Hub. Você verá por que ele se tornou o favorito de engenheiros e empreiteiros em centenas de instalações nos Estados Unidos, Canadá e Porto Rico.


Especificação
  • Features:

    • Fast and easy installation means lower labor cost
    • All fittings pre-grooved at factory
    • 10' length standard (20' sections available) All pipe factory grooved
    • No heat or hot water required
    • Easily assembled with ordinary hand tools
    • Easy to clean out and maintain (made with maintenance people in mind)
    • Reusable and easy to move and change. Ideal when systems modifications are called for in remodeling projects. Mechanical Joint systems are adaptable for use with other materials, including PVDF.
    • Stainless steel outer coupling
    • No metal in joint
    • Suitable for below ground applications
    • Easy fabrication of complex sub-assemblies
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabl-nh-fd-3-awfdpt
  • Familia de productoPipework Fittings
  • Grupo de produtosBlueline® No-Hub and Rionfuse Chemical Waste Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-12-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolipropileno
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings