Publicar produtos
FD-1 Floor Drain - Blueline Socket Fusion
Orion

FD-1 Floor Drain - Blueline Socket Fusion

Traduzido por Google,

Sistema de fusão de soquete de resíduos ácidos

Sistema de drenagem hermeticamente selado
Os sistemas de drenagem por fusão de soquete que usam tubulação de polipropileno ou PVDF são duráveis, fortes e à prova de violação. A fusão por calor forma um sistema hermeticamente selado completo que torna os sistemas de fusão de soquete ideais para aplicações de uso severo.

Tubos e conexões do tipo soquete de fusão são unidos por fusão térmica do material de polipropileno ou fluoreto de polivinilideno com uma ferramenta de aquecimento Orion controlada termostaticamente. Em um estado semifundido, tubos e conexões são facilmente unidos para formar uma junta vedada forte e permanente. Acessórios e tubos PVDF também estão disponíveis no sistema de união por fusão de soquete. No entanto, como o PVDF e o PP são materiais diferentes, eles não se fundem.

Verifique esses excelentes recursos dos sistemas de fusão de soquete testados pelo tempo da Orion.


Especificação
  • Features:

    • Fast and easy to install. Only 15-35 seconds per joint is all it takes after the heat-fusing tool has warmed up
    • Several models of economical heat fusing tools are readily available from Orion
    • Completely sealed for strength and durability
    • Forms true hermetically sealed joint
    • All identical material, no electrolysis, no metal in joint
    • Ideal for severe use applications
    • Orion fusion systems meet ASTM D2657 standards in their entirety
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabl-sf-fd-1-awfdstd
  • Familia de productoPipework Fittings
  • Grupo de produtosBlueline® Socket Fusion Chemical Waste Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-12-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolipropileno
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings