Publicar produtos
Pipe - Brownline Polypropylene Schedule 40 Large Diameter
Orion

Pipe - Brownline Polypropylene Schedule 40 Large Diameter

Traduzido por Google,

Tubulação de Resíduos Químicos - Tubulação de Polipropileno Brownline SCH 40 Grande Diâmetro


Brownline PP Schedule 40 Large Diameter Pipe é usado em aplicações de drenagem de resíduos químicos, como laboratórios em escolas, universidades e instalações de pesquisa. É um tubo não ignífugo normalmente usado em aplicações subterrâneas onde os materiais não ignífugos são aceitáveis. Possui excelente resistência aos ácidos minerais mais comuns e orgânicos e seus sais, álcalis fortes e fracos e à maioria dos produtos químicos orgânicos. A união pode ser feita usando uma junta mecânica rápida, fácil e reconfigurável sem cubo, eletrofusão permanente Rionfuse CF sem grampo ou método de fusão de soquete permanente com fusão a quente. Vem em comprimento padrão de 20 pés em 8 polegadas de diâmetro.

Características

  • Tubo econômico não retardante de fogo
  • Normalmente usado no subsolo
  • Facilmente unido usando conexões Blueline FRPP
  • Vem em 20 pés de comprimento em 8 polegadas de diâmetro
  • Temperatura operacional certificada pela IAPMO de 220 graus F
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabrl-pp-s40-large
    • Familia de productoDrainage Solutions
    • Grupo de produtosChemical Waste Pipes and Fittings
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniclassPipe Fittings
    • Código CSI UniFormat IIC1030
    • Título CSI UniFormat IIFittings