Publicar produtos
Cup Sink, Oval, Laboratory, Vertical Outlet, 3 IN x 6 IN x 5 IN - CS1
Orion

Cup Sink, Oval, Laboratory, Vertical Outlet, 3 IN x 6 IN x 5 IN - CS1

Traduzido por Google,

Esta pia oval de laboratório mede 7,6 cm por 15,2 cm e tem 12,7 cm de profundidade. É feita de polietileno preto durável, vem com um tampão e um filtro de polietileno preto e possui uma saída vertical.

Especificação
  • Features

    • 3 IN x 6 IN x 5 IN
    • Oval
    • Black polyethylene
    • Vertical outlet
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCup-Sink-Oval-Laboratory-Vertical-Outlet-3x6x5in-cs1
  • Familia de producto High Purity Piping and Fittings and Lab Accessories
  • Grupo de produtosLaboratory Sinks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
  • Número OmniClass23-31 13 19
  • Título OmniclassSpecialty Sinks