Publicar produtos
Cup Sink, Round, Laboratory, 5 IN x 2 IN - CS3
Orion

Cup Sink, Round, Laboratory, 5 IN x 2 IN - CS3

Traduzido por Google,

Esta pia de laboratório redonda tem 12,7 cm de diâmetro e 6,35 cm de profundidade. É feita de polietileno preto resistente e acompanha tampa e filtro também de polietileno preto.

Especificação
  • Features

    • 5 IN x 2.5 IN
    • Round
    • Black polyethylene
    • Stopper and strainer included
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCup-Sink-Round-Laboratory-5x2in-cs3
  • Familia de producto High Purity Piping and Fittings and Lab Accessories
  • Grupo de produtosLaboratory Sinks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-05-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
  • Número OmniClass23-31 13 19
  • Título OmniclassSpecialty Sinks