Publicar produtos
FD-1PR Floor Drain with Grate, Plug and Trap Primer Connection
Orion

FD-1PR Floor Drain with Grate, Plug and Trap Primer Connection

Traduzido por Google,

Dreno de piso resistente à corrosão Orion FD-1PR fabricado em material de polipropileno retardante de fogo em conformidade com ASTM D4101. Conexão de primer de armadilha de 1/2" na parte inferior do corpo. Grade (carga avaliada para 10.000 lbs.), plugue e tampa fabricados em polipropileno preenchido com fibra para resistência e durabilidade.

Nota: O funil substitui o plug na grelha FD-1PR.



Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafloor-drain-grate-plug-trap-primer-fd-1pr
  • Familia de productoPipework Fittings
  • Grupo de produtosBlueline® No-Hub and Rionfuse Chemical Waste Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolipropileno
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings