Publicar produtos
Floor Drains Blueline FRPP NH
Orion

Floor Drains Blueline FRPP NH

Traduzido por Google,

Os ralos de piso Blueline FRPP são utilizados em aplicações de drenagem de resíduos químicos, como em laboratórios de escolas, universidades e centros de pesquisa. O Blueline FRPP é moldado a partir de resina proxylene blueline, um material termoplástico retardante de chamas com excelente resistência à maioria dos ácidos minerais e orgânicos comuns e seus sais, álcalis fortes e fracos e à maioria dos produtos químicos orgânicos. Existem dois métodos de união. A junta mecânica No-Hub é um método econômico, rápido e fácil que requer apenas ferramentas manuais padrão. O sistema No-Hub utiliza um acoplamento externo de aço inoxidável para criar juntas firmes, sem vazamentos e reconfiguráveis. O sistema de união por eletrofusão Rionfuse CF facilita a criação de juntas resistentes a ácidos e produtos químicos agressivos. Um fio de bitola grossa é moldado no acoplamento Rionfuse, e juntas permanentes e hermeticamente seladas podem ser feitas rapidamente com a máquina de eletrofusão Rionfuser.

Especificação
  • Features

    • Can be joined using reconfigurable No-Hub and permanent Rionfuse CF electrofusion methods
    • Made from flame retardant and chemical resistant Blueline FRPP
    • Available in 2 in., 3 in., 4 in., and 6 in. sizes
    • Used in chemical waste drainage applications
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFloor-Drains-Blueline-FRPP-NH
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de produtosChemical Waste Drainage and Vents
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolipropileno
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings