Publicar produtos
Floor Drain with Grate, Plug and Trap Primer Connection FD-1PR
Orion

Floor Drain with Grate, Plug and Trap Primer Connection FD-1PR

Traduzido por Google,

O ralo de piso Orion FD-1PR é resistente à corrosão e fabricado em polipropileno retardante de chamas, em conformidade com a norma ASTM D4101. Possui conexão de escorva de 1/2" na parte inferior. A grelha (com capacidade de carga de até 4.536 kg), o tampão e a tampa são fabricados em polipropileno reforçado com fibra para maior resistência e durabilidade.

Nota: O funil substitui a tampa da grelha FD-1PR.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFloor-Drains-Grate-PLug-Trap-Primer-FD-1PR
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de produtosChemical Waste Drainage and Vents
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolipropileno
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings