Publicar produtos
Floor Drains Plenum Plus PVDF SF
Orion

Floor Drains Plenum Plus PVDF SF

Traduzido por Google,

Os ralos de piso Plenum Plus em PVDF são utilizados em aplicações de drenagem de resíduos químicos, como em laboratórios de escolas, universidades e centros de pesquisa. O Plenum Plus em PVDF possui resistência química superior a muitos solventes, ácidos, bases e halogênios. Também apresenta resistência superior à abrasão, propriedades dielétricas e resistência mecânica em uma ampla faixa de temperatura, tornando-o ideal para aplicações exigentes. A união é feita pelo método de fusão por encaixe, que proporciona juntas fortes, duráveis ​​e hermeticamente seladas. Este método de fusão térmica utiliza uma ferramenta de aquecimento com controle termostático para criar rapidamente juntas permanentes e invioláveis, com desempenho superior em aplicações de uso severo.

Especificação
  • Features

    • Joined with Socket Fusion method which provides strong, durable, and hermetically-sealed joints
    • Plenum Plus PVDF has superior chemical resistance and strength over a wide temperature range
    • Available in 2 in., 3 in., 4 in., and 6 in. sizes
    • Plenum Plus PVDF has superior chemical resistance to many solvents, acids, bases, and halogens
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFloor-Drains-Plenum-Plus-PVDF-SF
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de produtosChemical Waste Drainage and Vents
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolipropileno
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings