Publicar produtos
NGIII pH Monitor, 120V, 1-Channel, High and Low User-Set Alarm, 20 Meter Cable/Probe - 950230
Orion

NGIII pH Monitor, 120V, 1-Channel, High and Low User-Set Alarm, 20 Meter Cable/Probe - 950230

Traduzido por Google,

Este sistema de monitoramento de pH NeutraGuard III consiste em um monitor de pH de um canal e um conjunto de cabo e sonda de 20 metros. O monitor possui uma única estação de sensor, analisador de pH com pontos de alarme alto e baixo configuráveis ​​pelo usuário e indicador de falha do analisador/sensor. Ele vem pré-cabeado para uma tomada de 120 VCA, 15 A, notificação remota de alarme e fácil conexão a um sistema de manutenção predial. O conjunto de cabo e sonda de pH industrial possui um cabo de 20 metros e um conector hermético de 1,5 polegadas. O tanque de amostragem T16 é vendido separadamente.

Especificação
  • Features

    • 1-Channel ph monitor
    • 20M Cable with probe
    • High/Low alarm
    • 120 Volt
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNGIII-pH-Monitor-1-Ch-20m-Cable-Probe-950230
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de produtosDrainage Tanks and System Monitoring
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-05-11
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização