Publicar produtos
Pipe - Socket Fusion Sample Spec Schedule 40
Orion

Pipe - Socket Fusion Sample Spec Schedule 40

Traduzido por Google,

Especificação recomendada para o sistema de drenagem de resíduos corrosivos Orion Blueline com sistema de fusão por encaixe. O sistema de drenagem de resíduos corrosivos, em conformidade com a norma ASTM F1412, será composto por tubos e conexões retardantes de chama Orion Blueline. Os tubos e conexões serão unidos utilizando o sistema de fusão por encaixe Orion, em conformidade com a norma ASTM D2657. Os tubos são fornecidos em comprimentos de 3 metros (10 pés). As conexões atenderão ou excederão as dimensões da Schedule 40. O material de polipropileno estará em conformidade com a norma ASTM D4101.

-----------------------

Especificação recomendada para o sistema de drenagem de resíduos corrosivos Orion com sistema de fusão por encaixe em PVDF. O sistema de drenagem de resíduos corrosivos, em conformidade com a norma ASTM F1673, será composto por tubos e conexões de PVDF (fluoreto de polivinilideno) da Orion. Os tubos e conexões serão unidos utilizando o sistema de fusão por encaixe da Orion, em conformidade com a norma ASTM 2657. Os tubos serão fornecidos em comprimentos de 3 metros (10 pés). As conexões atenderão ou excederão as dimensões da Schedule 40. O material PVDF estará em conformidade com a norma ASTM D3222. Os tubos serão marcados com a classificação UL para indicar a conformidade com a norma UL723 (ASTM E84).

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapipe-socket-fusion-sample-spec-s40-copy
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de produtosChemical Waste Pipes and Fittings
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolipropileno
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings