Publicar produtos
Swivel Drum Trap - DT-1 - Plenum Plus No Hub
Orion

Swivel Drum Trap - DT-1 - Plenum Plus No Hub

Traduzido por Google,

Sistema de Fusão de Soquete de Resíduos Ácidos

Sistema de drenagem hermeticamente fechado
Os sistemas de drenagem por fusão de soquete usando tubulação de polipropileno ou PVDF são duráveis, fortes e invioláveis. A fusão térmica forma um sistema hermeticamente fechado completo que torna os sistemas de fusão de soquete ideais para aplicações de uso severo.

Os tubos e conexões do tipo soquete são unidos por fusão a quente do material de fluoreto de polipropileno ou polivinilideno com uma ferramenta de calor controlada termostaticamente Orion. Em um estado semifundido, tubos e conexões são facilmente unidos para formar uma junta selada forte e permanente. Conexões e tubos de PVDF também estão disponíveis no sistema de união por fusão de soquete. No entanto, como o PVDF e o PP são materiais diferentes, eles não se fundem.

Verifique esses recursos excepcionais dos sistemas de fusão de soquete testados ao longo do tempo da Orion.

Características:
  • Rápido e fácil de instalar. Apenas 15-35 segundos por junta são suficientes após o aquecimento da ferramenta de fusão a quente
  • Vários modelos de ferramentas econômicas de fusão térmica estão prontamente disponíveis na Orion
  • Completamente selado para resistência e durabilidade
  • Forma uma verdadeira junta hermeticamente selada
  • Todo o material idêntico, sem eletrólise, sem metal na junta
  • Ideal para aplicações de uso severo
  • Os sistemas de fusão Orion atendem aos padrões ASTM D2657 em sua totalidade
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapp-sf-dt1
  • Familia de productoPipework Fittings
  • Grupo de produtosPlenum Plus® No-Hub and Rionfuse Chemical Waste Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-12-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolipropileno
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings