Publicar produtos
Trap Doors Wheel Loading Hinged Cover - Type JH-20
Orion

Trap Doors Wheel Loading Hinged Cover - Type JH-20

Traduzido por Google,

A Porta de Escotilha Tipo JH-20 com Tampa Articulada para Carregamento sobre Rodas é construída em aço, com design de folha simples ou dupla, reforço para carregamento sobre rodas e sistema de elevação assistida para operação controlada da tampa. A tampa é feita de chapa de aço diamantada de 6,35 mm (1/4 de polegada). O mecanismo de elevação é operado por mola de compressão, proporcionando abertura controlada e impedindo o movimento descendente ao fechar. Um braço de retenção trava automaticamente a tampa na posição aberta. As dobradiças são de latão forjado robusto com pinos de aço inoxidável Tipo 16. Acabamento em primer vermelho óxido. Disponível em quatro dimensões de abertura da estrutura.

Especificação
  • Features

    • Steel construction in single or double leaf design
    • Features wheel loading reinforcing
    • Controlled opening operation and checking downward closing motion
    • Available in four frame opening dimensions
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTrap-Doors-Wheel-Loading-Hinged-Cover-Type-JH-20
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de produtosChemical Waste Drainage and Vents
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolipropileno
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings