Publicar produtos
Q-Series Vertical Manager, 6' H X 6" Wide, Double Sided
Q-Series Vertical Manager, 6' H X 6" Wide, Double Sided
Q-Series Vertical Manager, 6' H X 6" Wide, Double Sided
Q-Series Vertical Manager, 6' H X 6" Wide, Double Sided
    Ortronics

    Q-Series Vertical Manager, 6' H X 6" Wide, Double Sided

    Traduzido por Google,

    O Q-Series Vertical Manager é simples e rápido de montar, e é ainda mais fácil de montar no Legrand Standard EIA Rack e Mighty Mo 6 Enhanced System. Montagem e instalação é um trabalho de uma pessoa com os componentes do gerenciador leve e modular.


    • Montagem sem ferramentas de encaixe rápido
    • Conjunto de plástico leve
    • Dedos robustos e flexíveis para gerenciamento individual de cabos RU
    • Larguras de 4", 6", 10" e 12"
    • Alturas de 6', 7' e 8'
    • Estrutura da gaiola de arame traseira para gerenciamento de cabos
    • Anéis de cabo de montagem traseira opcionais
    • Clipes de retenção de cabo/limitação de curvatura patenteados opcionais para dedos RU
    • Montagem em racks padrão EIA 2 e 4 postes
    • Montado no Rack Aprimorado Mighty Mo 6



    Especificação
    • GENERAL INFO
      Available Internationally: Yes
      Color: Black
      Product Series: Q-Series
      Type: Vertical Manager

      ASSEMBLY/INSTALLATION INFORMATION
      Assembly Required: Yes

      LISTING AGENCIES/THIRD PARTY CERTIFICATIONS
      RoHS: Yes

      CONSTRUCTION INFORMATION
      Component 2:
      Material 1: ABS plastic

      COUNTRY OF ORIGIN
      Country Of Origin: UNITED STATES OF AMERICA


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaQVMD606
    • Familia de productoCommunication and Data Processing Equipment
    • Grupo de produtosRacks, Cabinets, and Physical Support
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-08
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)72
    • Largura (polegadas)6
    • Profundidade (polegadas)17.5
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede
    • Nome UNSPSCElectrical cable and accessories
    • Código UNSPSC261216
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoCable management and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201433 82 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Communications Distribution
    • Número OmniClass23-19 15 00
    • Título OmniclassCommunication Specialties

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States