O Q-Series Vertical Manager é simples e rápido de montar, e é ainda mais fácil de montar no Legrand Standard EIA Rack e Mighty Mo 6 Enhanced System. Montagem e instalação é um trabalho de uma pessoa com os componentes do gerenciador leve e modular.
• Montagem sem ferramentas de encaixe rápido
• Conjunto de plástico leve
• Dedos robustos e flexíveis para gerenciamento individual de cabos RU
• Larguras de 4", 6", 10" e 12"
• Alturas de 6', 7' e 8'
• Estrutura da gaiola de arame traseira para gerenciamento de cabos
• Anéis de cabo de montagem traseira opcionais
• Clipes de retenção de cabo/limitação de curvatura patenteados opcionais para dedos RU
• Montagem em racks padrão EIA 2 e 4 postes
• Montado no Rack Aprimorado Mighty Mo 6
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |