Publicar produtos
12RU, Swing-Out Wall-Mount Cabinet, Perforated Door
12RU, Swing-Out Wall-Mount Cabinet, Perforated Door
    Ortronics

    12RU, Swing-Out Wall-Mount Cabinet, Perforated Door

    Traduzido por Google,

    O Gabinete Swing-Out Wall-Mount é perfeito para locais onde o espaço no chão é escasso. O Swing-Out tem acessibilidade na parte frontal e traseira do equipamento quando montado na parede. O Gabinete de Montagem em Parede Swing-Out pode ser usado em armários de dados, pequenos locais de varejo e pequenas redes de edifícios. Esta versão de 12RU é conveniente, pequena e possui uma porta de travamento perfurada que oferece segurança e fluxo de ar adicional para o equipamento instalado. O gabinete robusto tem uma classificação de carga de 200 lb e é compatível com PCI.

    • Montado na parede: Perfeito para aplicações e áreas onde o espaço do piso é limitado
    • Seguro: Apresenta uma porta articulada reversível frontal perfurada com trava
    • Construção Robusta: Construção de aço soldado com classificação de carga de 200 lb por UL2416
    • Espaço de rack ajustável: os trilhos de rack EIA de 12 RU internos são ajustáveis
    • Ligação e aterramento: ligação e aterramento UL2416
    • Deep Footprint: Monte equipamentos de até 23,5" de profundidade no gabinete
    • Entrada de Cabo Traseira: Corte de cabo grande na parte traseira do gabinete para grandes feixes de cabos através da parede e vários furos de saída de cabo menores no painel traseiro
    • Anéis de Cabo Incluídos: Inclui anéis de gerenciamento de cabos frontais

    Especificação
    • GENERAL INFO

      Available Internationally: No
      Color: Black
      Product Series: SWM
      Type: Wall-Mount Cabinets
      Component Type: Swing-Out Wall-Mount Cabinet

      LISTING AGENCIES/THIRD PARTY CERTIFICATIONS
      RoHS: Yes

      CONSTRUCTION INFORMATION
      Component 2:
      Finish Plating 3:
      Material 1: Steel
      Material 3:

      TECHNICAL INFORMATION
      Static Load Capacity: 200 lbs
      UL Load Capacity: 200 lbs

      COUNTRY OF ORIGIN
      Country Of Origin: UNITED STATES OF AMERICA


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSWM12RUPD-26-26
    • Familia de productoCommunication and Data Processing Equipment
    • Grupo de produtosWall Mount Cabinets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-08
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)25
    • Largura (polegadas)26
    • Profundidade (polegadas)28
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede
    • Nome UNSPSCElectrical cable and accessories
    • Código UNSPSC261216
    • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_28
    • Uniclass 2015 DescriçãoEquipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • Código CSI MasterFormat 201427 11 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Communications Cabinets, Racks, Frames, and Enclosures
    • Número OmniClass23-19 15 00
    • Título OmniclassCommunication Specialties

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States