O Gabinete de Montagem em Parede Swing-Out é perfeito para locais onde o espaço no chão é escasso. O Swing-Out tem acessibilidade na parte frontal e traseira do equipamento quando montado na parede. O Gabinete de Montagem em Parede Swing-Out pode ser usado em armários de dados, pequenos locais de varejo e pequenas redes de edifícios. Esta versão 26RU é conveniente, de alta capacidade e possui uma porta com trava de plexiglass que proporciona segurança e visibilidade ao equipamento instalado. O gabinete robusto tem uma classificação de carga de 300 lb e é compatível com PCI.
• Montado na parede: Perfeito para aplicações e áreas onde o espaço no piso é limitado
• Seguro: Apresenta uma frente de plexiglass com trava, porta articulada reversível
• Construção Robusta: Construção de aço soldado com classificação de carga de 300 lb por UL2416
• Espaço de rack ajustável: os trilhos de rack EIA 26 RU internos são ajustáveis
• Ligação e aterramento: ligação e aterramento UL2416
• Deep Footprint: Monte equipamentos de até 23,5" de profundidade no gabinete
• Entrada de Cabo Traseira: Corte de cabo grande na parte traseira do gabinete para grandes feixes de cabos através da parede e vários furos de saída de cabo menores no painel traseiro
• Anéis de Cabo Incluídos: Inclui anéis de gerenciamento de cabos frontais
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |