Publicar produtos
8RU Vertical Wall-Mount Cabinet, Split Door, 36"H
8RU Vertical Wall-Mount Cabinet, Split Door, 36"H
    Ortronics

    8RU Vertical Wall-Mount Cabinet, Split Door, 36"H

    Traduzido por Google,

    O sistema Vertical Wall-Mount é uma solução de baixo perfil para computação de borda e todas as necessidades de rede do edifício. A versão 8RU fica a apenas 18" da parede enquanto ainda permite a instalação de equipamentos com mais de 30" de profundidade. Quando personalizado com muitos dos acessórios opcionais, o sistema Vertical Wall-Mount pode acomodar muitas combinações completas de computação. O sistema Vertical Wall-Mount é fácil de configurar, integrar e instalar. Com uma classificação de carga certificada UL2416 de 150 lbs, ele pode lidar com as configurações mais densas possíveis. O design da porta dividida permite o acesso do usuário na parte superior, enquanto protege equipamentos críticos atrás da porta frontal. A montagem de pequenos roteadores, hubs e computadores que não podem ser montados em rack também é simplificada com os painéis de equipamentos Lever Lock opcionais patenteados.

    • Perfil baixo: a profundidade de 18" minimiza a saliência da parede enquanto ainda mantém 8RU de espaço de equipamento
    • Design de porta dividida: O design de porta dividida permite pontos de acesso separados, ambos bloqueáveis
    • Montagem profunda de equipamentos: O design vertical aceita equipamentos de até 32" de profundidade, aceitando a maioria dos switches e designs de servidores do mercado
    • Locais versáteis de montagem em trilho: 3 maneiras de montar os trilhos do rack (esquerda, centro, direita) permitem fácil acesso ao roteamento de cabos nas laterais do equipamento montado
    • Certificado para UL2416: capacidade de carga de até 150 lbs (30 lbs na porta frontal) e suporte de aterramento e ligação
    • Trilhos RU de patching pivotantes: trilhos pivotantes dedicados para aplicações de patching (2RU e 4RU) permitindo terminações mais fáceis na parte traseira do painel
    • Sistema de trava de alavanca patenteado: Suporta painéis de trava de alavanca na bandeja traseira e na porta frontal para montagem de equipamentos menores
    • Porta reversível: a porta pode ser invertida em campo e girar do lado esquerdo ou direito do gabinete
    • Aberturas de Cabos e Ventiladores: Contém pontos de abertura para instalação de ventiladores ou passagem de cabos/conduítes

    Especificação
    • GENERAL INFO

      Available Internationally: No
      Color: Black
      Product Series: VWM
      Type: Wall-Mount Cabinets
      Component Type: Vertical Wall-Mount Cabinet

      LISTING AGENCIES/THIRD PARTY CERTIFICATIONS
      RoHS: Yes

      CONSTRUCTION INFORMATION
      Finish Plating 3:
      Material 1: Steel
      Material 3:

      TECHNICAL INFORMATION
      Static Load Capacity: 150 lbs
      UL Load Capacity: 150 lbs

      COUNTRY OF ORIGIN
      Country Of Origin: UNITED STATES OF AMERICA


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVWMSD-8RU-36-B
    • Familia de productoCommunication and Data Processing Equipment
    • Grupo de produtosWall Mount Cabinets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-08
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)36
    • Largura (polegadas)25
    • Profundidade (polegadas)18
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede
    • Nome UNSPSCElectrical cable and accessories
    • Código UNSPSC261216
    • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_28
    • Uniclass 2015 DescriçãoEquipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • Código CSI MasterFormat 201427 11 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Communications Cabinets, Racks, Frames, and Enclosures
    • Número OmniClass23-19 15 00
    • Título OmniclassCommunication Specialties

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States