O sistema Vertical Wall-Mount é uma solução de baixo perfil para computação de borda e todas as necessidades de rede do edifício. A versão 8RU fica a apenas 18" da parede enquanto ainda permite a instalação de equipamentos com mais de 30" de profundidade. Quando personalizado com muitos dos acessórios opcionais, o sistema Vertical Wall-Mount pode acomodar muitas combinações completas de computação. O sistema Vertical Wall-Mount é fácil de configurar, integrar e instalar. Com uma classificação de carga certificada UL2416 de 150 lbs, ele pode lidar com as configurações mais densas possíveis. O design da porta dividida permite o acesso do usuário na parte superior, enquanto protege equipamentos críticos atrás da porta frontal. A montagem de pequenos roteadores, hubs e computadores que não podem ser montados em rack também é simplificada com os painéis de equipamentos Lever Lock opcionais patenteados.
• Perfil baixo: a profundidade de 18" minimiza a saliência da parede enquanto ainda mantém 8RU de espaço de equipamento
• Design de porta dividida: O design de porta dividida permite pontos de acesso separados, ambos bloqueáveis
• Montagem profunda de equipamentos: O design vertical aceita equipamentos de até 36" de profundidade, aceitando a maioria dos switches e designs de servidores do mercado
• Locais versáteis de montagem em trilho: 3 maneiras de montar os trilhos do rack (esquerda, centro, direita) permitem fácil acesso ao roteamento de cabos nas laterais do equipamento montado
• Certificado para UL2416: capacidade de carga de até 150 lbs (30 lbs na porta frontal) e suporte de aterramento e ligação
• Trilhos RU de patching pivotantes: trilhos pivotantes dedicados para aplicações de patching (2RU e 4RU) permitindo terminações mais fáceis na parte traseira do painel
• Sistema de trava de alavanca patenteado: Suporta painéis de trava de alavanca na bandeja traseira e na porta frontal para montagem de equipamentos menores
• Porta reversível: a porta pode ser invertida em campo e girar do lado esquerdo ou direito do gabinete
• Aberturas de Cabos e Ventiladores: Contém pontos de abertura para instalação de ventiladores ou passagem de cabos/conduítes
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |