Publicar produtos
Infinium Access UHD+, 1 RU, OM4, Rack Mount Fiber Enclosure
Ortronics

Infinium Access UHD+, 1 RU, OM4, Rack Mount Fiber Enclosure

Traduzido por Google,

O gabinete Infinium Access UHD+ oferece máximo acesso e visibilidade para instalação, gerenciamento e manutenção, a densidade extrema de 288 fibras, tudo dentro de 1 RU. O Infinium Access utiliza uma liberação de gaveta de gabinete patenteada, tampa superior com mola, recortes de acesso e gerenciamento de cabos na parte frontal e traseira do gabinete, ao mesmo tempo em que emprega a conectividade accl AIM líder do setor.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaACCESS-01U-ML
  • Familia de productoFiber Enclosure Systems
  • Grupo de produtosInfinium Access UHD
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-04-26
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)1.72
  • Largura (polegadas)19
  • Profundidade (polegadas)20.09
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emMexico
  • Peso líquido (Lbs)15.55
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede
  • Código ETIMEG000037
  • Nome ETIMData and telecommunication
  • Uniclass 2015 CódigoSs_75_10_21_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoData distribution systems
  • Código CSI MasterFormat 201427 13 23.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Communications Optical Fiber Splicing and Terminations
  • Número OmniClass23-37 00 00
  • Título OmniclassInformation and Communication Specific Products and Equipment