Publicar produtos
Patch Panel with built in Cable Management, Clarity 5E & 6
Ortronics

Patch Panel with built in Cable Management, Clarity 5E & 6

Traduzido por Google,


Patch panel com gerenciamento de cabos - Os painéis articulados Clarity incluem painéis de gerenciamento de cabos para auxiliar em aplicações com acesso traseiro limitado. Os painéis podem ser terminados na posição articulada para baixo enquanto repousam nos anéis de gerenciamento. Os painéis também podem ser montados costas com costas em nossos racks Mighty Mo de 16,25” de profundidade. Os painéis vêm em Padrão e Alta Densidade. Ambos os painéis de conexão Clarity de alta densidade e densidade padrão com painéis de gerenciamento de cabos articulados são compatíveis com os requisitos de desempenho TIA/EIA Categoria 5e e Categoria 6. O painel de 24 portas de alta densidade ocupa duas unidades de rack e mede 19" x 3,5". O painel de 48 portas de alta densidade ocupa 4 unidades de rack e mede 19” x 7”. O painel de 24 portas de densidade padrão ocupa 4 unidades de rack e o painel de 48 portas de densidade padrão ocupa 5 unidades de rack. As tomadas são agrupadas em módulos de seis portas. Faz parte da solução de canal e link Clarity que fornece espaço significativo de desempenho instalado
  • Fornece acesso à parte traseira do painel pela parte frontal do rack: Suporta aplicativos com acesso traseiro limitado.
  • Pode ser terminado na posição articulada para baixo: Terminação de cabo rápida e conveniente.
  • ETL verificado para especificação de componente TIA Categoria 5e e 6: Garante o desempenho do componente
  • Centro ajustado para patch cords Clarity: União acasalada mais transparente.
  • Terminação 110 com fio universal: Suporta instalações T568A e T568B.
  • Nova carcaça IDC: Lida com faixa de diâmetro de cabo de 22-26 AWG
  • Gerenciamento de cabos traseiro fornecido: Suporta boas práticas de cabeamento.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaortronics-1006
  • Familia de productoDistribution Devices
  • Grupo de produtosCopper Patch Panels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-19
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede