Publicar produtos
Shielded Category 6A Flat Patch Panel, TKS6A Jacks,Rear Cable Management
Ortronics

Shielded Category 6A Flat Patch Panel, TKS6A Jacks,Rear Cable Management

Traduzido por Google,


Os painéis de jack TKS individuais de carregamento traseiro em ângulo da Ortronics utilizam um jack keystone FTP blindado e revestido com um design inovador sem ferramentas para fornecer desempenho Cat 6A/10G. As tomadas podem ser facilmente terminadas e encaixadas na parte de trás do patch panel. Os painéis são fornecidos com o número apropriado de tomadas.

Características:
  • O design robusto do conector keystone fundido é durável e simples de usar
  • O processo de terminação rápido sem ferramentas é fácil de usar e reduz os tempos de instalação
  • O design de carregamento traseiro suporta uma opção rápida e fácil para terminação FTP
  • Terminação de blindagem de cabo de 360 graus
  • IDCs suportam terminação de condutores sólidos 22-24AWG
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaortronics-1013
  • Familia de productoDistribution Devices
  • Grupo de produtosCopper Patch Panels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-19
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede