Publicar produtos
Mighty Mo® Overhead Cable Pathway Rack
Ortronics

Mighty Mo® Overhead Cable Pathway Rack

Traduzido por Google,


O rack Ortronics Mighty Mo Overhead Cable Pathway oferece gerenciamento de cabos e um método de montagem inovador para painéis e gabinetes de cobre e fibra de montagem em rack de 19”. O rack de caminho permite que a conectividade horizontal seja suportada pelo caminho aéreo, liberando espaço valioso em rack ou gabinete abaixo. O Overhead Pathway está disponível em unidades de 2, 5 e 8 racks.
br>Características do produto:
  • O suporte do caminho permite que a conectividade horizontal seja suportada pelo caminho aéreo
  • Cachoeiras Mighty Mo integradas: Não há peças adicionais para comprar
  • Mover os painéis para fora do rack ou gabinete diminui a densidade do cabo: economiza espaço valioso dentro do gabinete ou rack.
  • Montagem universal de 19"
  • Hardware de montagem incluído: Montagens ao lado da bandeja de cabos Cablofil 2” ou mais profunda ou pista Homaco com longarinas altas de 1 1/2”
  • Ajusta-se a três alturas
  • Capacidade de carga de 90 libras
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaortronics-1031
  • Familia de productoCommunication and Data Processing Equipment
  • Grupo de produtosRacks, Cabinets, and Physical Support
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-19
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede