Publicar produtos
Interbay Organizers
Ortronics

Interbay Organizers

Traduzido por Google,


Os organizadores Interbay Ortronics são ideais para roteamento em massa de patch cords entre baias e dentro de baias para eliminar o congestionamento, os organizadores interbay são maiores em capacidade do que os organizadores de patch cord. As rotas expressas facilitam o rastreamento e a manutenção dos circuitos.

Características do produto:
  • FCM-19-1XL, FCM-19-2XL e FCM-19-2XLH devem ser montados na parte superior, central ou inferior dos racks do equipamento.
  • O FCM-19-2XLH possui orifícios de passagem para acomodar jumpers front-to-back
  • O FCM-19-4XLi de maior capacidade é montado na parte superior ou inferior de um rack
  • As bordas do anel arredondadas protegem os cabos
  • Construído em aço de calibre 16
  • Anéis de cabos soldados também são construídos em aço para suporte máximo
  • A capacidade máxima de preenchimento com cabo Cat 6 varia de 63 a 273, dependendo do tamanho e da profundidade da unidade do rack do painel
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaortronics-1053
  • Familia de productoCommunication and Data Processing Equipment
  • Grupo de produtosRacks, Cabinets, and Physical Support
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-19
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede