Publicar produtos
Curved Runway Fitting, Inside
Ortronics

Curved Runway Fitting, Inside

Traduzido por Google,


O encaixe de pista curva interna da Ortronics fornece uma pista curvada de raio que permite transições suaves da vertical para a horizontal. As longarinas são tubos de aço de 1-1/2” x 3/8”; as ripas transversais são tubos de aço de 1” x 1/2” x 1/8”. O encaixe da pista está disponível nas larguras de 6”, 12”, 18” e 24”. Todos os tamanhos estão disponíveis em preto e cinza pomba.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaortronics-1066
  • Familia de productoDistribution Devices
  • Grupo de produtosRacks, Cabinets, and Physical Support
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-19
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede