Publicar produtos
Horizontal Radius Runway
Ortronics

Horizontal Radius Runway

Traduzido por Google,


A pista de raio horizontal da Ortronics permite que os cabos sejam roteados em torno de cantos horizontais. A pista de raio horizontal apresenta longarinas feitas de tubos de aço de 1 ½” x 3/8” com ardósias transversais que são tubos de aço de 1” x ½” x 1/8”. O raio interno é de 18,03” e o raio externo é uma escolha de 29,66” ou 35,66”. A pista está disponível nas larguras de 12" e 18". Todos os tamanhos estão disponíveis em preto e cinza pomba.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaortronics-1068
  • Familia de productoDistribution Devices
  • Grupo de produtosRacks, Cabinets, and Physical Support
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-19
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede