Publicar produtos
Flush Mounting Rails
Ortronics

Flush Mounting Rails

Traduzido por Google,


Trilhos de montagem embutida – Painéis de remendo de piso elevado Infinium® permitem que os projetistas aproveitem o espaço de instalação subutilizado sob o piso elevado. Disponível em design de 1 unidade de rack ou 2 unidades de rack, isso permite maior flexibilidade, permitindo o uso máximo do espaço premium. Estes são projetados especificamente para serem instalados em gabinetes de piso invadido que fazem parte dos caminhos de cabeamento.
  • Patch panel de fibra para instalação sob o piso
  • 19” de largura, 1 unidade de rack ou 2 unidades de rack de altura
  • Projetado para instalação dentro de gabinete sob o piso de 2' x 2' com trilhos de montagem em ângulo
  • Cartões de etiqueta removíveis/reutilizáveis
  • Suporta 3 painéis adaptadores da série OFP padrão (1 unidade de rack) ou 6 painéis adaptadores da série OFP (2 unidades de rack)
  • Comporta 3 cassetes Momentum 2 (1 unidade de rack) ou 6 cassetes Momentum 2 (2 unidades de rack)
  • Capacidade ST, SC, FC, MT-RJ ou LC 36 fibras (1 unidade de rack) ou 72 fibras (2 unidades de rack)
  • LC Quad capacidade 72 fibras (1 unidade de rack) ou 144 fibras (2 unidades de rack)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaortronics-1080
  • Familia de productoDistribution Devices
  • Grupo de produtosFiber Optic Solutions
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-19
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede