Publicar produtos
Mighty Mo 20  4-Post Rack Baffle Rails
Ortronics

Mighty Mo 20 4-Post Rack Baffle Rails

Traduzido por Google,


Os trilhos defletores permitem que defletores de fluxo de ar profundo de 16-1/4", 24" e 30" sejam montados na lateral do rack ajustável de 4 postes, mesmo quando os trilhos de montagem são definidos para uma dimensão mais profunda.
Nota: Substitua o código de cauda "X" por "B" para preto ou "W" para branco.
Recursos e benefícios
  • Montado na lateral de qualquer rack de 4 postes MM20 fornecendo uma superfície para montagem dos defletores de fluxo de ar: Permite que os defletores de fluxo de ar sejam montados na lateral do rack quando os trilhos de montagem são ajustados para profundidades diferentes de 16-1/4”, 24 ” ou 30”.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaortronics-1088
  • Familia de productoCommunication and Data Processing Equipment
  • Grupo de produtosMighty Mo 20 4-Post Rack Baffle Rails
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-08-25
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede