Publicar produtos
Mighty Mo 20 Lightweight Airflow Baffles
Ortronics

Mighty Mo 20 Lightweight Airflow Baffles

Traduzido por Google,


Os defletores de fluxo de ar Mighty Mo 20 são montados entre os racks, entrada direta e saída de ar em equipamentos de rede de fluxo lateral do corredor frio ao corredor quente. O design de ângulo patenteado utiliza menos espaço, reduz a contrapressão e oferece melhor desempenho geral do que os sistemas de duto quadrado.
Nota: Substitua o código de cauda "X" por "B" para preto ou "W" para branco.
Recursos e benefícios
  • Projeto angulado de altura total: Fornece maior área de entrada em relação aos projetos de dutos quadrados e reduz a contrapressão no lado de exaustão do interruptor.
  • Fabricado a partir de resina reciclada de PVC/ABS: Resistente a produtos químicos e corrosão, baixa inflamabilidade (classificação de chama UL-94 VO), perfeito para uso em data center.
  • Construção de núcleo de espuma leve: Muito mais fácil de instalar, isolamento térmico e acústico (absorve vibrações e oscilações) e custo de envio reduzido e possibilidade de danos
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaortronics-1090
  • Familia de productoCommunication and Data Processing Equipment
  • Grupo de produtosMighty Mo 20 Lightweight Airflow Baffles
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-08-25
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede