Publicar produtos
Metro Display Case
Metro Display Case
Metro Display Case
Metro Display Case
Metro Display Case
Metro Display Case
Metro Display Case
Metro Display Case
Metro Display Case
Metro Display Case
    Oscartek

    Metro Display Case

    Traduzido por Google,

    ATENÇÃO: ENTRE EM CONTATO COM A FÁBRICA. ESTAMOS NO PROCESSO DE ATUALIZAR NOVA VERSÃO NESTE MODELO PARA NOSSAS ESPECIFICAÇÕES.

    Um verdadeiro ímã para a comida.

    Uma vitrine contemporânea de amplo apelo vem em cantos curvos e opção de refrigeração completa, com temperaturas baixas e médias.

    Esta vitrine está disponível em Pastry, Deli e Gelato Ice Cream nas configurações linear e curva.

    O Top Glass é levantado hidraulicamente em todos os modelos e aquecido para evitar embaçamento ou transpiração. A parte inferior frontal é um vidro temperado pintado de volta que pode ser removido e substituído por qualquer fáscia/decoração para se adequar a qualquer ambiente. A iluminação LED é padrão.

    Especificação
    • PLEASE NOTE: CONTACT FACTORY. WE ARE IN THE PROCESS OF UPDATING NEW VERSION ON THIS MODEL TO OUR SPECS.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaoscartek-metro
    • Familia de productoDisplay Coolers
    • Grupo de produtosMetro
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2013-05-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_23_31
    • Uniclass 2015 DescriçãoFood display units
    • Código CSI MasterFormat 201411 21 63
    • Título CSI MasterFormat 2014Refrigerated Display Equipment
    • Número OmniClass23-21 21 23
    • Título OmniclassCommercial Food Display Equipment

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States

    Produtos parecidos

    4.0 de 5 estrelas 4.0 (10)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (21)
    4.9 de 5 estrelas 4.9 (15)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (28)
    4.0 de 5 estrelas 4.0 (9)