Publicar produtos
Provino I Display Case
Provino I Display Case
Provino I Display Case
Provino I Display Case
Provino I Display Case
Provino I Display Case
Provino I Display Case
    Oscartek

    Provino I Display Case

    Traduzido por Google,

    Exibição perfeita para refeições requintadas.

    Leve sua adega até seu cliente com este elegante expositor vertical.

    Este elegante expositor é um ímã em restaurantes finos e pode acomodar qualquer tipo de alimento, exceto vinho, graças a um sistema de refrigeração dividido que controla cada câmara de exposição.

    Não é apenas um centro de lucro comprovado, é a melhor experiência de compra. Iluminação LED como padrão.

    Especificação
    • STANDARD FEATURES:

      Solid Side

      • Dual Medium Temperature Version with intermediate

      double glass divider

      • Triple pane glass premium door

      • Steel load bearing structure

      • 3000°K LED lighting with dimmer switch

      • Touch Control

      • Ventilated cooling

      • interior vertical shelf support in stainless steel

      • adjustable feet

      • standard steel 304A

      • stainless steel interior and exterior

      • Stainless steel shelves adjustable in height on racks

      (4 shevles included per door)

      • programmed automatic electric defrost

      • Approvals: cETLus, ETL sanitation, certified CE

      • Self-contained

      • Condensate evaporator pan

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaoscartek-provinoI
    • Familia de productoDisplay Coolers
    • Grupo de produtosProVino
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 304
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States

    Produtos parecidos