Publicar produtos
Lunis 2® mini
OSRAM_FR

Lunis 2® mini

4.0 de 5 estrelas4.0(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Lunis 2® mini, downlight, direção de luz com refletor Darklight, feito de plástico, alumínio metalizado, brilhante, BAP65 (L≤ 1000cd/m²), distribuição de luz: distribuição direta, cor da luz LED: 830, branco quente, reator: BE, com terminal, 3 pinos, máx. 2,5mm², ligação à rede: 230V, AC, 50Hz, caixa da luminária, de plástico, branco, diâmetro: 172 mm, profundidade do recesso: 180 mm, área de montagem: comprimento de fixação: 1..40mm , anel de montagem, plano, de plástico, branco, grau de proteção (geral): IP20, classe de proteção (geral): CS I (aterramento), marcação: CE, ENEC em preparação , temperatura ambiente admissível no interior: ≤ +25°C ,
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5DN11K77VL339C
  • Familia de productoLuminaires d'intérieur à LED
  • Grupo de produtosDownlights encastrés avec LED
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-06-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)174
  • Largura (mm)172
  • Profundidade (mm)172
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)1.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911