Publicar produtos
Monsun LED
OSRAM_FR

Monsun LED

Traduzido por Google,
Luminária difusora LED Monsun® à prova de humidade para montagem saliente no tecto, montagem suspensa ou montagem em calha de montagem | ampla distribuição direta com iluminação de teto; com tampa prismática extrudada | com dispositivo eletrônico para tubo LED Siteco® | carcaça de poliéster, reforçada com fibra de vidro, cinza; Cobertura de PMMA; fechamentos e fixação para teto em V2A
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5LS41271T65
  • Familia de productoLuminaires d'intérieur
  • Grupo de produtosLuminaires pour locaux humides
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-05-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)84
  • Largura (mm)1277
  • Profundidade (mm)102
Relacionado
  • Material principalPolyester
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)2.7
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCLâmpada
  • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Código UNSPSC391016