Publicar produtos
Quadrature 2 LED
OSRAM_FR

Quadrature 2 LED

4.1 de 5 estrelas4.1(9 avaliações)
Traduzido por Google,
Luminária individual ultraplana Quadrature® 2 para montagem suspensa | com ELDACON®, distribuição direta/indireta, BAP 65 (L≤ 1.000 cd/m²) | com reator eletrônico | moldura visível em perfil de alumínio, anodizado, laterais escovado, parte inferior, brilhante; parte superior da caixa em chapa de aço, alumínio branco (RAL 9006)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5MQ218DL3P
  • Familia de productoLuminaires d'intérieur
  • Grupo de produtosluminaires fluorescents linéaires pour une pose en saillie au plafond
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-05-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)50
  • Largura (mm)363
  • Profundidade (mm)1246
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)10.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCLâmpada
  • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Código UNSPSC391016