Publicar produtos
Lunis 2® mini
OSRAM

Lunis 2® mini

4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Lunis 2® micro, downlight, controle de luz com refletor de luz escura, de alumínio ultrapuro (Al 99,98%), altamente especular, CAT 2 (L<= 1000cd/m²), emissão de luz: distribuição direta, cor da luz LED: 830, branco quente, comando elétrico: ECG, com terminal, 3 polos, máx. 2,5mm², ligação à rede: 230V, AC, 50Hz, caixa da luminária, de plástico, preto, diâmetro: 114 mm, profundidade de reentrância: 105 mm, faixa de fixação: 1..25mm, anel de montagem, plano, de plástico, branco, proteção classificação (completo): IP20, classe de isolamento (completo): classe de isolamento I (aterramento de proteção), certificação: CE, ENEC em preparação, temperatura ambiente permitida para aplicações internas: <= +25°C,
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5DN11K77VL339C
  • Familia de productoIndoor LED Luminaires
  • Grupo de produtosPendant Luminaires
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-06-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)174
  • Largura (mm)172
  • Profundidade (mm)172
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)1.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911